Wussten Sie, dass Sie durch den Einsatz unserer Filter die Energiekosten Ihres Systems erheblich reduzieren können?
- Mit HYDAC Filterelementen profitieren Sie von einem sehr geringen Differenzdruck
- Bereits bei einer Differenzdruckeinsparung von 0,49 bar in Abhängigkeit vom Durchsatz können Energiekosten i.H.v. bis zu 42 TEUR eingespart werden
Die Vorfiltration ist ein entscheidender Schritt im mehrstufigen Wasseraufbereitungs-Prozess. Sie hat erheblichen Einfluss auf die Effizienz der Haupt- und Nachbehandlung.
- Kostenreduktion - nicht nur in der Projektierungsphase
- Reduzieren Sie die Energiekosten, indem Sie den Druckverlust minimieren
- Qualitativ hochwertige Filtration führt zu einer verbesserten Qualität des Betriebsmediums - positiver Effekt auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit nachgelagerter Prozesse
Erfahren Sie mehr über HYDAC, besuchen Sie unsere Firmenwebsite.